S.1 - fonte alimentação, monob, branco 52048989
EAN
4011334354185
Quantidade
1 Uni.
Grupo
23
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Tensão
-
Tensão de funcionamento24 - 24 V
-
Tensão de entrada100 - 240 V
-
Tensão de saída24 - 24 V
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - 40 °C
Materiais
-
CorBranco
Textos
-
Modo de instalaçãoFixação de encaixe da placa central
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de parafuso
-
Séries relacionadasBerker S.1
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual for 5200xx - Emergency call set (EN, 2022-12)
Manual de instalação en-GB 2023-01-04
PDF1,27 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2023-01-06
PDF183,33 kB
Mais transferências