The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • Berker S.1
    • Tomadas - Berker S.1
    • 48148989
    EAN
    4011334543497
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    23
    • Tomadas - Berker S.1
    • Tomadas - Berker B.3
    • Tomadas - Berker B.7
    • Ver mais

    S.1/B.x - Schuko c/ USB A+C 20W, branco 48148989

    Preço
    75,31 €
    / Uni. *
    75,31 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    S.1/B.x - Schuko c/ USB A+C 20W, branco

    48148989

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Conexão
    • Tipo de conec­tor/­ficha
      USB, USB-C, CA
    Equi­pa­mento
    • Com tampa arti­cu­lada
      Não
    Tampa, porta
    • Tipo de tampa
      Sem tampa
    Segu­rança
    • Com proteção contra contacto
      Sim
    • Índice de proteção IP
      IP20
    • Sistema
      S.x/B.x

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim
    REACh - livre de SVHC Sim
    Livre de halógenio Sim

    Certificações e documentos

    documento PEP en-GB 2025-01-08
    PDF
    1,06 MB
    REACH declaration 48148989
    PDF
    Relatório de RoHS 48148989
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem 48148989 | Hager Portugal

      Descarregar imagem 48148989

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto 48148989 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto 48148989

      S.1/B.x - Schuko c/ USB A+C 20W, branco

      PDF
    • Manual

      Imagem Manual de-DE, en-US, it-IT, nl-NL, sv-SE, pl-PL 2024-09-16 | Hager Portugal

      Manual de-DE, en-US, it-IT, nl-NL, sv-SE, pl-PL 2024-09-16

      PDF
      3,31 MB
      Imagem Manual en-GB 2024-09-16 | Hager Portugal

      Manual en-GB 2024-09-16

      PDF
      2,87 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2025-05-20 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2025-05-20

      PDF
      257,74 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      41668989 - S.1/B.x - tomada NEMA 5-15 R, branco
      41668989
      S.1/B.x - tomada NEMA 5-15 R, branco
      Preço
      39,99 €
      / Uni. *
      39,99 €
      / Uni. *
    • 2
      6765761909 - S.1/B.x - tomada FR obturad., branco mt
      6765761909
      S.1/B.x - tomada FR obturad., branco mt
      Preço
      9,69 €
      / Uni. *
      9,69 €
      / Uni. *
    • 3
      3313077014 - K.1/K.5 - esplh. tom.BS c/interr, inox
      3313077014
      K.1/K.5 - esplh. tom.BS c/interr, inox
      Preço
      45,63 €
      / Uni. *
      45,63 €
      / Uni. *
    • 4
      47498989 - S.1/B.x - Schuko p.etiq. obtur., branco
      47498989
      S.1/B.x - Schuko p.etiq. obtur., branco
      Preço
      11,07 €
      / Uni. *
      11,07 €
      / Uni. *
    • 5
      3313077006 - K.1/K.5 - esplh. tom.BS c/interr, ant mt
      3313077006
      K.1/K.5 - esplh. tom.BS c/interr, ant mt

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A