K.1/K.5 - Schuko p-etq. obtr., alum lac. 47387003
EAN
4011334378464
Quantidade
10 Peças
Grupo
23
Preço
19,30 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Acessórios/peças para sistema de automação residencial 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal16 A
Tensão
-
Tensão nominal250 V
Ligações
-
Tipo de conector/fichaFicha/braçadeira
ìndice de proteção
-
Com proteção contra contactoSim
-
Resistência ao impactos IKIK05
-
Índice de proteção IPIP20
Dimensões
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar31 mm
-
Profundidade da montagem32 mm
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
-
Séries relacionadasBerker K.5
Materiais
-
CorAlumínio
-
Código RAL9006
-
AcabamentoMate
-
MaterialTermoplástico
Instalação / montagem
-
MontagemEncastrar
Conectividade
-
Tipo de ligaçõesLigação por encaixe
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso, Montagem com garras
Equipamento
-
Tipo de conector/ficha, tomadaSCHUKO
-
Inserção central com rotaçãoNão
-
Com tampa articuladaNão
-
Com pino redondo de proteção da ligação à terraNão
-
Com lâmpada de sinalizaçãoNão
-
Com fechoNão
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemSim
Capacidade
-
Número de módulos1
Textos
-
ImpressãoSem gravação
-
TampaPlaca de cobertura central
-
ProteçãoProteção de contacto aprimorada
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2023-05-02
PDF451,70 kB
Mais transferências