S.1/B.x - tomada NEMA 5-20 R, creme 41688982
Preço
44,27 €
/ Uni.
*
Produtos similares:
Também disponível em
Cor do produto - Branco
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Quadro para dispositivos de comutação domésticos 5 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
188 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Tensão
-
Tensão nominal125 V
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN20 A
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Materiais
-
CorBranco
-
Código RALSemelhante ao RAL 1013
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
-
Número de unidades1
-
Profundidade da montagem19 mm
Instalação, montagem
-
MontagemEncastrar
Conetividade
-
Tipo de ligaçãoTerminal de parafuso
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Equipamento
-
Tipo de conector/ficha, tomadaNEMA
-
Inserção central com rotaçãoNão
-
Com tampa articuladaNão
-
Com lâmpada de sinalizaçãoNão
-
Com fechoNão
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Capacidade
-
Número de módulos1
Segurança
-
Com proteção contra contactoNão
-
Resistência ao impactos IKIK05
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Funções
-
Com iluminação de orientaçãoNão
-
Com iluminação funcionalNão
Identificação
-
Com gravaçãoNão
-
SistemaS.x/B.x
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 41688982
S.1/B.x - tomada NEMA 5-20 R, creme
PDF
Mais transferências