Potenciómetro rotativo DALI, c/ fonte 2898
EAN
4011334325390
Quantidade
1 Uni.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Ver tudo (21)Acessórios obrigatórios
Características técnicas
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Conectividade
-
Regulação DALISim
Dimensões
-
Eixo de diâmetro4 mm
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
-
Profundidade51 mm
Textos
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de parafuso
-
FusívelÀ prova de curto-circuito e protegido contra sobrecarga (fusível eletrónico)
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto 2898
Potenciómetro rotativo DALI, c/ fonte
PDF -
Manual de instalação
Manual for 2898 - DALI rotary potentiometer with power supply (EN, 2009-01)
Manual de instalação en-GB 2020-01-01
PDF259,48 kB -
Declaração de conformidade
Declaration of Conformity
Declaração de conformidade International 2021-06-11
PDF291,38 kB
Declaration of Conformity
Declaração de conformidade International 2021-06-11
PDF297,52 kB
Mais transferências