The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Potenciómetro rotativo DALI
2897
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
-
Tipo de interface
Pressão e rotativo
-
ligar
para balastros electrónicos e transformadores Tronic com interface Dali/DSI
-
-
Frequência de funcionamento
- Hz
-
Tensão DALI
16 V DC (9,5 … 22,5 V=)
-
fusível
à prova de curto-circuito e sobrecarga (microfusível), com fusível sobressalente
-
Ø da dimensão do eixo
4 mm
-
Fonte de alimentação necessária de acordo com a especificação DALI
DIN IEC 60929
-
Quantidade de aparelhos DALI
máx. 64
-
modo de ligação
com terminais de parafuso
-
Comprimento do cabo DALI com 1,5 mm²
máx. 200 m
-
regulação
valor base de luminosidade programável
-
controlo
para ligação de cablagem em paralaleo (última definição do potenciómetro aplicável)
-
Interruptores / tomadas
com interruptor on/off
-
Aplicações
Comando de iluminação
-
Série de design principal
Light control
-
Texto de indicação
Não adequado para a combinação com outros sensores ou centros DALI.
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA