EAN
4011334255956
Quantidade
1 Uni.
Grupo
24
43,17 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de interface
    Pressão e rotativo
Comandos e indicadores
  • activação
    para activar relés de impulso
Conectividade
  • Interface conforme a norma
    DIN EN 60928
  • interface
    para controlo de balastros electrónicos e transformadores Tronic com interface 1-10 V
Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    240 V
  • Frequência de funcionamento
    50/60 Hz
Corrente eléctrica
  • Controle de corrente
    50 mA
  • Mudança de corrente
    máx. 2 A
Fusível
  • fusível
    à prova de curto-circuito e sobrecarga (microfusível) ; com fusível sobressalente
Dimensões
  • Ø da dimensão do eixo
    4 mm
Equipamento
  • Interruptores / tomadas
    com botão de pressão (NA)
Identificação
  • Aplicações
    Comando de iluminação
  • Série de design principal
    Light control
Instruções
  • Texto de indicação
    Para assegurar a mesma iluminação, utilizar apenas balastros electrónicos e lâmpadas fluorescentes do mesmo fabricante. É possível substituir o fusível sem retirar a tampa.
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA