Var. rot. c/ soft-lock, 100-1000W, dir. 2885
EAN
4011334251859
Quantidade
1 Uni.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Já não está disponível
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Ver tudo (21)Acessórios obrigatórios
Características técnicas
Tensão
-
Tensão de funcionamento230 - 230 V
Frequência
-
Frequência50 - 50 Hz
Materiais
-
MaterialMetal, Plástico
Dimensões
-
Eixo de diâmetro4 mm
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
-
Profundidade52 mm
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoBotão de pressão/rotativo
Textos
-
Princípio de regulação da intensidade luminosaCorte de fim de fase
-
FusívelÀ prova de curto-circuito e protegido contra sobrecarga (fusível eletrónico)
-
Modo de instalaçãoCom garras de expansão
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de parafuso
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto 2885
Var. rot. c/ soft-lock, 100-1000W, dir.
PDF -
Manual de instalação
Manual for 2885 - Rotary dimmer 1000 W (EN, 2010-08)
Manual de instalação en-GB 2020-01-01
PDF288,42 kB
Mais transferências