Var. rot. c/ soft-lock, 60-600W, dir. 2875
EAN
4011334218739
Quantidade
1 Uni.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Já não está disponível
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Ver tudo (21)Acessórios obrigatórios
Características técnicas
Tensão
-
Tensão de funcionamento230 - 230 V
Frequência
-
Frequência50 - 50 Hz
Materiais
-
MaterialMetal, Plástico
Dimensões
-
Eixo de diâmetro4 mm
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
-
Profundidade67 mm
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoBotão de pressão/rotativo
Textos
-
Princípio de regulação da intensidade luminosaCorte de início de fase
-
FusívelÀ prova de curto-circuito e protegido contra sobrecarga (microfusível), Com fusível sobressalente
-
TensãoTeste de tensão possível sem desmantelamento
-
Modo de instalaçãoCom garras de expansão
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de encaixe
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto 2875
Var. rot. c/ soft-lock, 60-600W, dir.
PDF -
Manual de instalação
Manual for 2875-289505 - Rotary dimmer 600 W, rotary dimmer surface-mounted (DE-EN-NL-FR-NO-ES, 2003-01)
Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-01-01
PDF249,97 kB
Manual for 2875-289505 - Rotary dimmer 600 W, rotary dimmer surface-mounted (EN, 2010-08)
Manual de instalação en-GB 2020-01-01
PDF274,12 kB
Mais transferências