![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Unid. ext. var. rot. univ., c/ soft-lock 286210
EAN
4011334282679
Quantidade
1 Uni.
Grupo
24
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de interfacePressão e rotativo
Compatibilidade
-
extensãocomo unidade de extensão para dimmer rotativo universal
Principais características eléctricas
-
Tensão nominal230 V
-
Frequência de funcionamento50/60 Hz
Voltagem
-
Tensão de serviço230 V AC
-
voltagemteste de tensão possível sem desmantelamento
Dimensões
-
Ø da dimensão do eixo4 mm
Materiais, acabamento, cores
-
Cornão se aplica
-
MaterialPlástico + metal
Instalação, montagem
-
modo de instalaçãocom garras de expansão
Ligação
-
Tipo de cargaUniversal
-
modo de ligaçãocom terminais de encaixe
Elementos fornecidos
-
Componentecom codificador incremental
Equipamento
-
Número de posições auxiliaresmáx. 5
Identificação
-
AplicaçõesComando de iluminação
-
Versão atual2
-
Série de design principalLight control
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para 286210
PDF1 MBInstruções de montagem para 286210
PDF331 KB
Mais transferências