Variador rotativo, 60-400W, directo 283010
Este produto foi descontinuado e já não está disponível / Este produto foi descontinuado
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Ver tudo (21)Acessórios obrigatórios
Características técnicas
Tensão
-
Tensão de funcionamento230 - 230 V
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Materiais
-
MaterialMetal, Plástico
Dimensões
-
Eixo de diâmetro4 mm
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
-
Profundidade61 mm
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoBotão de pressão/rotativo
Texto
-
Princípio de regulação da intensidade luminosaCorte de início de fase
-
FusívelÀ prova de curto-circuito e protegido contra sobrecarga (microfusível)
-
Modo de instalaçãoCom garras de expansão
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de parafuso
Equipamento
-
Entrada da subestaçãoNão
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 283010
Variador rotativo, 60-400W, directo
PDF -
Manual de instalação
Manual for 283010-286010 - Rotary dimmer 400 W/600 W (DE-EN-NL-FR-NO-ES, 2012-09)
Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-01-01
PDF2,27 MB
Manual for 283010-286010 - Rotary dimmer 400 W/600 W (EN, 2012-09)
Manual de instalação en-GB 2020-01-01
PDF383,00 kB
Mais transferências