R.8 - caixa de aparelhagem x4 18721040
EAN
4011334502913
Quantidade
1 Uni.
Grupo
23
Preço
9,94 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Acessórios opcionais
-
Caixa de encastrar 1 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
4 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Altura84 mm
-
Largura297 mm
-
Diâmetro0
-
Profundidade60,50 mm
Ligações
-
Número de entradas de condutores20
Cabo
-
Diâmetro do cabo16 mm
Compatibilidade
-
Pode ser acopladoNão
Materiais
-
MaterialTermoplástico
-
CorCreme
-
AcabamentoMate
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto 18721040
R.8 - caixa de aparelhagem x4
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2025-11-07
PDF344,11 kB
Mais transferências