R.8 - caixa alvenaria x4 18720040
Preço
15,89 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Ver tudo (5)Produtos relacionados
-
5 produtos disponíveis
Acessórios obrigatórios
Características técnicas
Dimensões
-
Altura92,50 mm
-
Largura305 mm
-
Diâmetro0
-
Profundidade64 mm
Conexão
-
Número de entradas de condutores10
Cabo
-
Diâmetro do cabo14 mm
Compatibilidade
-
Podem ser unidasNão
Materiais
-
MaterialTermoplástico
-
CorVermelho
-
AcabamentoMate
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 18720040
R.8 - caixa alvenaria x4
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-12
PDF367,02 kB
Mais transferências