The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • 16616049
    EAN
    4011334312772
    Quantidade
    10 Peças

    Q.x - Barrier-Free simples, branco 16616049

    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Produtos similares:

    WAW1096WG

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Q.x - Barrier-Free simples, branco

    16616049

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios indispensáveis

    Ver tudo (7)
    Previous
    Previous
    503203
    503203
    Botão inv. 2 entradas, 1NA+1NF, 10A 250V
    10,30 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
    5036
    5036
    Botão inversor, 1NA+1NF, 10A 250V
    6,92 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
    3031
    3031
    Interruptor simples, 10AX 250V
    7,27 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
    WDE3036
    WDE3036
    Comutador de escada, 10AX 250V
    4,12 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
    WDE3037
    WDE3037
    Inversor de grupo, 10AX 250V
    7,63 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
    WDE503101
    WDE503101
    Botão com contacto auxiliar, 1NA, 10A 250V
    9,29 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Acessórios opcionais

    • Aces­só­ri­os/­peças para sistema de auto­mação resi­den­cial 1 produtos disponíveis

    Acessórios obrigatórios

    • 503203

      Botão inv. 2 entradas, 1NA+1NF, 10A 250V

      10,30 €  / Uni.*
    • 5036

      Botão inversor, 1NA+1NF, 10A 250V

      6,92 €  / Uni.*
    • 3031

      Interruptor simples, 10AX 250V

      7,27 €  / Uni.*
    • WDE3036

      Comutador de escada, 10AX 250V

      4,12 €  / Uni.*
    • WDE3037

      Inversor de grupo, 10AX 250V

      7,63 €  / Uni.*
    • WDE503101

      Botão com contacto auxiliar, 1NA, 10A 250V

      9,29 €  / Uni.*
    • WDE503203

      Botão inversor com 2 entradas, 1NA+1NF, 10A 250V

      10,30 €  / Uni.*

    Complete seu sistema

    • Aces­só­ri­os/­peças para sistema de auto­mação resi­den­cial
    • 10107100

      Q.x/K.1/K.5 - junta IP44 interrp./botões

      6,04 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Arqui­te­tura
    • Tipo de orgão de comando
      Botão de campainha
    Mate­riais
    • Cor
      Branco
    • Código RAL
      Seme­lhante ao RAL 9010
    • Acaba­mento
      Avelu­dado
    • Mate­rial
      Duro­plastic
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    Dimen­sões
    • Altura
      58,50 mm
    • Largura
      58,50 mm
    • Profun­di­dade
      22,50 mm
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de montagem
      Montagem de braça­deira
    Equi­pa­mento
    • Janela de contro­lo/­saída de luz
      Sim
    Aces­só­rios
    • Tem campo de etique­tagem
      Não
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP44
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK02
    Confi­gu­ração
    • Com símbolo táctil
      Não

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 16616049
    PDF
    Relatório de RoHS 16616049
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem 16616049 | Hager Portugal

      Descarregar imagem 16616049

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto 16616049 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto 16616049

      Q.x - Barrier-Free simples, branco

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-11-09 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-11-09

      PDF
      415,42 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A