Q.x - tecla dupla c/visor, antracite 16276086
Preço
9,92 €
/ Uni.
*
catalog.product_page.similar.title
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
content.list.see.all (9)product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 147 product.page.accessories.products-available
Acessórios obrigatórios
product.page.accessories.referenced_by.title
Características técnicas
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoTecla dupla
Materiais
-
CorAntracite
-
Código RALSemelhante ao RAL 7021
-
AcabamentoAveludado
-
MaterialDuroplastic
-
TratamentoSem tratamento, Envernizado
Dimensões
-
Altura58 mm
-
Largura58 mm
-
Profundidade22,50 mm
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem de braçadeira
Equipamento
-
Janela de controlo/saída de luzSim
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Resistência ao impactos IKIK02
Configuração
-
Com símbolo táctilNão
-
SistemaQ.x
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto 16276086
Q.x - tecla dupla c/visor, antracite
PDF -
Declaração de conformidade UE
Declaration of conformity International 2021-07-28
Declaração de conformidade International 2021-09-27
PDF192,31 kB
Mais transferências