S.1/B.x - tecla simples c/visor, creme 16218982
Preço
4,32 €
/ Uni.
*
Produtos similares:
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Produtos relacionados
-
198 produtos disponíveis
Características técnicas
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoTecla simples
Materiais
-
CorBranco
-
Código RALSemelhante ao RAL 1013
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialDuroplastic
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura54,90 mm
-
Largura55,70 mm
-
Profundidade22 mm
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem de braçadeira
Equipamento
-
Janela de controlo/saída de luzSim
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Resistência ao impactos IKIK02
Configuração
-
Com símbolo táctilNão
-
SistemaS.x/B.x
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 16218982
S.1/B.x - tecla simples c/visor, creme
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-12
PDF387,35 kB
Mais transferências