S.1/B.x - tecla simples, branco mate 16201909
Preço
1,77 €
/ Uni.
*
Produtos similares:
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Ver tudo (6)Produtos relacionados
-
198 produtos disponíveis
Acessórios obrigatórios
Características técnicas
Materiais
-
CorBranco
-
AcabamentoMate
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura54,90 mm
-
Largura55,70 mm
-
Profundidade22 mm
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem de braçadeira
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Resistência ao impactos IKIK05
Configuração
-
Com símbolo táctilNão
-
SistemaS.x/B.x
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 16201909
S.1/B.x - tecla simples, branco mate
PDF -
Declaração de conformidade
Declaration of conformity International 2021-07-28
Declaração de conformidade International 2021-09-27
PDF192,31 kB
Mais transferências