![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
K.1/K.5 - tecla c/visor p.-etiq, branco 14967009
EAN
4011334274247
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23
8,96 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Comandos e indicadores
-
Botão de pressãopara botão de pressão BCU simples e botão de pressão BCU de grupo simples
-
interruptor/botão de pressãopara botão de pressão, para comutadores basculantes e de toque comutador de escada, inversores
Dimensões
-
Porta-etiqueta (L X A)49.5 x 20.3 mm
-
Altura55 mm
-
Largura70 mm
Materiais, acabamento, cores
-
Cor da sériebranco polar
-
Corbranco
-
Cor RALRAL 9010 - Branco puro
-
Materialtermoplástico
Instalação, montagem
-
modo de instalaçãofixação de fixação
Equipamento
-
iluminaçãopara sinalização ou monitorização de circuitos
Utilização
-
_empty_com porta-etiquetas grande
Identificação
-
AplicaçõesComando de iluminação
-
Série de design principalberker K.1
Instruções
-
Texto particularO grau de protecção IP44 só pode ser alcançado usando a lâmpada de néon, incandescente ou LED adequada, bem como um conjunto de selagem para interruptores / botões de pressão.
-
Texto de indicaçãoAltura do porta etiqueta configurada para fitas de toque P de 29 mmNão adequado para interruptores simples de toque
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
PDF192 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências