TS - centro vidro 1 BP, transp 1391

EAN
4011334249306
Quantidade
1 Uni.
Grupo
24
Preço
63,72 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade
    5 mm
  • Comprimento do parafuso
    25 mm
  • Altura
    160 mm
  • Largura
    86 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor da série
    branco polar
  • Cor
    branco
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
  • Material
    Vidro
Instalação, montagem
  • modo de instalação
    para fixação vertical e horizontal
Equipamento
  • subchapa
    com base de plástico em branco
Segurança
  • textimpactstrength
    IK02
Identificação
  • Série de design principal
    Berker TS
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA