TS - centro vidro 6 BP facetado, transp 1366

EAN
4011334253730
Quantidade
1 Uni.
Grupo
24
Preço
226,09 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade
    5 mm
  • Comprimento do parafuso
    25 mm
  • Altura
    160 mm
  • Largura
    86 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor da série
    Claro
  • Cor
    Natural
  • Material
    Vidro
  • material / superfície
    integralmente facetado
Instalação, montagem
  • parafusos / chave de parafusos
    com chave de parafusos, Cada com 2 parafusos 3,5 x 25 mm em cromado, dourado e aço inoxidável
  • modo de instalação
    para fixação vertical e horizontal, fixação de fixação
Equipamento
  • subchapa
    com base de plástico em branco
Segurança
  • textimpactstrength
    IK02
Identificação
  • Série de design principal
    Berker TS
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA