TS - centro vidro 4 BP facetado, transp 1341
EAN
4011334213550
Quantidade
1 Uni.
Grupo
24
Preço
94,17 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Acessórios opcionais
-
Parafuso de segurança 3 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
-
SérieTS
Materiais
-
CorNatural
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialVidro
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
-
Resistência ao impactos IKIK02
Textos
-
Modo de instalaçãoPara fixação vertical e horizontal
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.