![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Difusor p/ lâmp. E10, encarnado 1281
EAN
4011334010470
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23
2,35 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Materiais, acabamento, cores
-
Color independiente de las líneas de diseñovermelho transparente
-
CorVermelho
-
Corvermelho
Instalação, montagem
-
modo de instalaçãofixação por encaixe
Identificação
-
AplicaçõesComando de iluminação
-
Série de design principalLight control
-
SérieBerker B.3, Mecanismos, Berker B.7 Glas, Berker Q.1, Berker Arsys, Berker K.5, Berker S.1, Montado à superfície, Aquatec IP44, Berker K.1, Berker B.1, Montado à face com protecção anti-salpicos IP44
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaration
PDF155 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências