Botão difusor p/ lâmp. E10, transparente 127902
EAN
4011334212874
Quantidade
10 Peças
Grupo
23
Preço
3,58 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Materiais
-
CorCreme
-
Código RAL9001
-
MaterialDuroplastic
-
TratamentoSem tratamento
Textos
-
ImpressãoSem gravação
-
Modo de instalaçãoFixação com grampos
Equipamento
-
Janela de controlo/saída de luzNão
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2024-07-05
PDF322,45 kB
Mais transferências