Travessas perfuradas para largura / profundidade 800 mm
Gama
- Armários vega D
- Armários FW
- Armários universo IP44 / IP54
- Armários universo IP55
- Armários universo IP65
- Sistema interno universo
- Armário quadro evo
- orion.tech - Armários de automação IP 65
- orion plus - Armários de automação IP 65
-
veneza - Armários de automação componíveis
- Estrutura de armário IP 55
- Portas e painéis externos
- Contra portas e painéis internos
- Segregação interna
- Soluções para rack 19"
- Portas modulares
- Painéis frontais internos
- Acessórios
- Travessas perfuradas para largura / profundidade 400 mm
- Travessas perfuradas para largura / profundidade 600 mm
- Travessas perfuradas para largura / profundidade 800 mm
- Travessas para corte à medida com 2000 mm
- Esquadros de topo para travessas de corte à medida
- Travessas de suporte para equipamento pesado
- Calha DIN para bornes
- Porta-esquemas
- Máscaras
- Porta-etiquetas
- Porcas e parafusos
- Pintura com bomba aerosol
- Acessórios para armários