Para modulares, com guia-fios de elevada capacidade
- Com guia-fios vertical de elevada capacidade
- Fornecidas pré-montadas, com etiquetas para identificação dos circuitos
- Entre-eixos de 150mm
- Largura de 250mm, com 10 módulos por fila
- Largura de 500mm, com 24 módulos por fila
Gama
- Armários vega D
- Armários FW
- Armários universo IP44 / IP54
- Armários universo IP55
- Armários universo IP65
-
Sistema interno universo
- Unidades para aparelhos de corte geral
- Unidades com barramentos e ligadores
- Unidades para aparelhos modulares e bornes
- Para modulares, com guia-fios simples
- Para modulares, com guia-fios de elevada capacidade
- Para modulares, com guia-fios e calha de cablagem
- Para modulares e bornes
- Para bornes, com calhas reguláveis
- Para bornes, instalação horizontal
- Para bornes, instalação vertical
- Unidades com tampas opacas e de extremidade
- Unidades com platinas
- Unidades para aparelhos diversos
- Acessórios de equipamento e instalação
- Acessórios de electrificação e acabamento
- Suportes e ligações até 250 A
- Armário quadro evo
- orion.tech - Armários de automação IP 65
- orion plus - Armários de automação IP 65
- veneza - Armários de automação componíveis
- Acessórios para armários