Seccionadores porta-fusíveis LT
- Utiizar a máscara UZ01Z6 para tapar espaço livre de um LT052
- LT0050, até 63A (NH000)
- LT052, até 160A (NH00)
- LT150, até 250A (NH1)
- LT250, até 400A (NH2)
- LT350, até 630A (NH3)
Filtros
Gama
- Armários vega D
- Armários FW
- Armários universo IP44 / IP54
- Armários universo IP55
- Armários universo IP65
-
Sistema interno universo
- Unidades para aparelhos de corte geral
- Disjuntores e interruptores x160
- Disjuntores e interruptores P160
- Disjuntores e interruptores P250
- Disjuntores e interruptores x630
- Disjuntores e interruptores P630
- Interruptores manuais HA
- Inversores manuais HI
- Inversores motorizados mod. HIC
- Inversores motorizados HIB/HIC
- Interruptores seccionadores-fusíveis HFD
- Seccionadores porta-fusíveis LT
- Unidades com barramentos e ligadores
- Unidades para aparelhos modulares e bornes
- Unidades com tampas opacas e de extremidade
- Unidades com platinas
- Unidades para aparelhos diversos
- Acessórios de equipamento e instalação
- Acessórios de electrificação e acabamento
- Suportes e ligações até 250 A
- Armário quadro evo
- orion.tech - Armários de automação IP 65
- orion plus - Armários de automação IP 65
- veneza - Armários de automação componíveis
- Acessórios para armários