Tampas de extremidade, largura 500mm
- Refª UD02F1, somente a tampa (não equipada)
- Refª UD02F2, com barra de terra Cu 12 x 6mm (38 x M5 roscados + 2 estribos 50mm2)
- Refª UD02F5, com 2 x KN26E + calha DIN
Gama
- Armários vega D
- Armários FW
- Armários universo IP44 / IP54
- Armários universo IP55
- Armários universo IP65
-
Sistema interno universo
- Unidades para aparelhos de corte geral
- Unidades com barramentos e ligadores
- Unidades para aparelhos modulares e bornes
- Unidades com tampas opacas e de extremidade
- Tampas opacas, largura 250 mm
- Tampas opacas, largura 500 mm
- Tampas de extremidade, largura 250mm
- Tampas de extremidade, largura 500mm
- Unidades com platinas
- Unidades para aparelhos diversos
- Acessórios de equipamento e instalação
- Acessórios de electrificação e acabamento
- Suportes e ligações até 250 A
- Armário quadro evo
- orion.tech - Armários de automação IP 65
- orion plus - Armários de automação IP 65
- veneza - Armários de automação componíveis
- Acessórios para armários