Platinas lisas, largura 250mm
- Unidades completas com platina e tampa opaca
- Regulação em profundidade, até máx. de 90mm
- Tampa opaca para ref.ª tipo UDxxC1
- Tampa transparente para ref.ª tipo UDxxC2
Gama
- Armários vega D
- Armários FW
- Armários universo IP44 / IP54
- Armários universo IP55
- Armários universo IP65
-
Sistema interno universo
- Unidades para aparelhos de corte geral
- Unidades com barramentos e ligadores
- Unidades para aparelhos modulares e bornes
- Unidades com tampas opacas e de extremidade
- Unidades com platinas
- Platinas lisas, largura 250mm
- Platinas lisas, largura 500mm
- Platinas perfuradas
- Platinas metálicas parciais
- Esquadros de profundidade
- Platinas metálicas integrais
- Unidades para aparelhos diversos
- Acessórios de equipamento e instalação
- Acessórios de electrificação e acabamento
- Suportes e ligações até 250 A
- Armário quadro evo
- orion.tech - Armários de automação IP 65
- orion plus - Armários de automação IP 65
- veneza - Armários de automação componíveis
- Acessórios para armários