Ligadores para barramentos verticais
- Para interligar 2 barramentos verticais de 160, 250 ou 400A com largura de 250mm
- Para barras de cobre com 25 x 4mm ou 25 x 6mm
- 1 jogo = 4 unidades
Gama
- Armários vega D
- Armários FW
- Armários universo IP44 / IP54
- Armários universo IP55
- Armários universo IP65
-
Sistema interno universo
- Unidades para aparelhos de corte geral
- Unidades com barramentos e ligadores
- Barramentos verticais completos
- Ligadores para barramentos verticais
- Ligadores para aparelhos
- Barramentos horizontais completos
- Barramentos horizontais para equipar
- Unidades para aparelhos modulares e bornes
- Unidades com tampas opacas e de extremidade
- Unidades com platinas
- Unidades para aparelhos diversos
- Acessórios de equipamento e instalação
- Acessórios de electrificação e acabamento
- Suportes e ligações até 250 A
- Armário quadro evo
- orion.tech - Armários de automação IP 65
- orion plus - Armários de automação IP 65
- veneza - Armários de automação componíveis
- Acessórios para armários