Altura 500mm, porta opaca
Barramentos de ligação rápida fornecidos:
- FWB31S: PE (KN18E) + N (2 x KN10N)
- FWB32S: PE (2 x KN18E) + N (4 x KN10N)
- FWB33S: PE (3 x KN18E) + N (6 x KN10N)
- FWB34S: PE (4 x KN18E) + N (8 x KN10N)
Filtros
Gama
- Armários vega D
-
Armários FW
- Para encastrar, 12M por fila e 125mm entre calhas
- Para encastrar, 26M por fila e 125mm entre calhas
- Para superfície, 12M por fila e 125mm entre calhas
- Altura 500mm, porta opaca
- Altura 650mm, porta opaca
- Altura 800mm, porta opaca
- Altura 950mm, porta opaca
- Altura 1100mm, porta opaca
- Altura 500mm, porta transparente
- Altura 650mm, porta transparente
- Altura 800mm, porta transparente
- Altura 950mm, porta transparente
- Altura 1100mm, porta transparente
- Para superfície, 26M por fila e 125mm entre calhas
- Para superfície, 12M por fila e 150mm entre calhas
- Acessórios para armários de encastrar
- Acessórios para armários de superfície
- Armários universo IP44 / IP54
- Armários universo IP55
- Armários universo IP65
- Sistema interno universo
- Armário quadro evo
- orion.tech - Armários de automação IP 65
- orion plus - Armários de automação IP 65
- veneza - Armários de automação componíveis
- Acessórios para armários