Barras em alumínio até 1600A
Gama
- Armários vega D
- Armários FW
- Armários universo IP44 / IP54
- Armários universo IP55
- Armários universo IP65
- Sistema interno universo
-
Armário quadro evo
- Componentes para estrutura
- Portas e painéis
- Sistema de equipamento interno
- Kits de equipamento para aparelhos
- Tampas e platinas
- Segregação interna
- Barramentos e ligações
- Suporte para barramentos até 630A
- Barras de cobre até 630A
- Suportes para barramentos até 4000A
- Travessas de suporte para barramentos
- Barras em alumínio até 1600A
- Barras perfuradas em cobre até 4000A
- Apoios e barras de reforço isolantes
- Barras de cobre flexíveis
- Ligação equipotencial
- Acessórios
- orion.tech - Armários de automação IP 65
- orion plus - Armários de automação IP 65
- veneza - Armários de automação componíveis
- Acessórios para armários