Rígida em PVC - tehalit.BA7A, altura 25 mm
Gama
- Armários vega D
- Armários FW
- Armários universo IP44 / IP54
- Armários universo IP55
- Armários universo IP65
- Sistema interno universo
- Armário quadro evo
- orion.tech - Armários de automação IP 65
- orion plus - Armários de automação IP 65
- veneza - Armários de automação componíveis
-
Acessórios para armários
- Gestão térmica
- Porta esquemas
- Calhas modulares
- Pintura e retoque
- Calhas de cablagem para armários
- Rígida em PVC - tehalit.BA7A, altura 25 mm
- Rígida em PVC - tehalit.BA7A, altura 40 mm
- Rígida em PVC - tehalit.BA7A, altura 60 mm
- Rígida em PVC - tehalit.BA7A, altura 80 mm
- Rígida em PVC - tehalit.BA7A, altura 100 mm
- Rígida sem halogéneos - tehalit.HA7, altura 25 mm
- Rígida sem halogéneos - tehalit.HA7, altura 40 mm
- Rígida sem halogéneos - tehalit.HA7, altura 60 mm
- Rígida sem halogéneos - tehalit.HA7, altura 80 mm
- Rígida sem halogéneos - tehalit.HA7, altura 100 mm
- Flexível - tehalit.VK-flex, sem banda adesiva
- Flexível - tehalit.VK-flex, com banda adesiva
- Acessórios comuns