Łącznik cięgłowy, 2 moduły
Filtr
Kategoria
-
tehalit.WA gallery | systo | System gniazd i łączników 45 x 45 mm
- System gniazd 45 x 45 mm
- System łączników 45 x 45 mm
- Łącznik klawiszowy uniwersalny, 1 moduł
- Łącznik klawiszowy uniwersalny, 2 moduły
- Łącznik klawiszowy schodowy z opcją podświetlenia, 1 moduł
- Łącznik klawiszowy schodowy z opcją podświetlenia, 2 moduły
- Łącznik cięgłowy, 2 moduły
- Łącznik klawiszowy schodowy z polem opisowym i opcją podświetlenia, 1 moduł
- Łącznik klawiszowy schodowy z polem opisowym i opcją podświetlenia, 2 moduł
- Łącznik klawiszowy 2-biegunowy
- Łącznik klawiszowy 2-biegunowy z podświetleniem
- Łącznik klawiszowy krzyżowy, 2 moduły
- Łącznik klawiszowy krzyżowy z podświetleniem, 2 moduły
- Łącznik na kartę hotelową, 2 moduły
- Łącznik klawiszowy przyciskowy zwierny, 1 moduł
- Łącznik klawiszowy przyciskowy zwierny, 2 moduły
- Łącznik klawiszowy przyciskowy zwierno/rozwierny, 1 moduł
- Łącznik klawiszowy przyciskowy zwierno/rozwierny, 2 moduły
- Łącznik klawiszowy przyciskowy z opcją podświetlenia zwierno/rozwierny, 1 moduł
- Łącznik klawiszowy przyciskowy z opcją podświetlenia zwierno/rozwierny, 2 moduły
- Łącznik cięgłowy zwierno/rozwierny, 2 moduły
- Łącznik klawiszowy zwierno/rozwierny z polem opisowym i opcją podświetlenia
- Łącznik klawiszowy zwierno/rozwierny z polem opisowym i opcją podświetlenia
- Wyłącznik bezpieczeństwa, 2 moduły z kluczem
- Wyłącznik bezpieczeństwa, 2 moduły 1/4 obrotu
- Gniazdo z uziemieniem, 2 moduły z samozaciskami
- Gniazdo z uziemieniem, 2 moduły z zaciskami śrubowymi
- System gniazd zasilających 90°, 45 x 45 mm
- System gniazd zasilających przelotowych 45°, 45 x 45 mm
- Akcesoria, 45 x 45 mm
- Wkładki sygnalizacyjne
- Gniazda teleinformatyczne RJ11, RJ12, RJ45, 45 x 45 mm
- Gniazda teleinformatyczne i antenowe, 45 x 45 mm
- Gniazda antenowe i multimedialne, 45 x 45 mm
- Gniazda multimedialne, 45 x 45 mm
- Czujniki ruchu, 45 x 45 mm
- Ściemniacze, 45 x 45 mm
- Sterowanie roletami, 45 x 45 mm
- Regulatory temperatury, 45 x 45 mm
- System gniazd zasilających 45° i akcesoria, 45 x 45 mm
- System gniazd komputerowych, 45 x 45 mm
- Puszki instalacyjne 45x45
- tehalit.WA Sposób montowania urządzeń - Profil typu C
- tehalit.WA Sposób montowania urządzeń - Montaż krawędziowy
- gallery System osprzętu 45x45