System gniazd 45 x 45 mm
Filtr
Kategoria
-
tehalit.WA gallery | systo | System gniazd i łączników 45 x 45 mm
- System gniazd 45 x 45 mm
- Gniazdo z uziemieniem 33˚, 45 x 45, 1-krotne
- Gniazdo z uziemieniem 33˚, 2 x 45 x 45, 2-krotne
- Gniazdo z uziemieniem 33˚, 3 x 45 x 45, 3-krotne
- Gniazdo Schuko 33˚ 45 x 45, 1-krotne
- Gniazdo Schuko 33˚ 2 x 45 x 45, 2-krotne
- Gniazdo Schuko 33˚ 3 x 45 x 45, 3-krotne
- Ogranicznik przepięć T3 1,5kV do instalacji w puszkach montażowych
- System łączników 45 x 45 mm
- System gniazd zasilających 90°, 45 x 45 mm
- System gniazd zasilających przelotowych 45°, 45 x 45 mm
- Akcesoria, 45 x 45 mm
- Wkładki sygnalizacyjne
- Gniazda teleinformatyczne RJ11, RJ12, RJ45, 45 x 45 mm
- Gniazda teleinformatyczne i antenowe, 45 x 45 mm
- Gniazda antenowe i multimedialne, 45 x 45 mm
- Gniazda multimedialne, 45 x 45 mm
- Czujniki ruchu, 45 x 45 mm
- Ściemniacze, 45 x 45 mm
- Sterowanie roletami, 45 x 45 mm
- Regulatory temperatury, 45 x 45 mm
- System gniazd zasilających 45° i akcesoria, 45 x 45 mm
- System gniazd komputerowych, 45 x 45 mm
- Puszki instalacyjne 45x45
- tehalit.WA Sposób montowania urządzeń - Profil typu C
- tehalit.WA Sposób montowania urządzeń - Montaż krawędziowy
- gallery System osprzętu 45x45