Nośniki urządzeń z gniazdem wtyczkowym SCHUKO i gniazdem telefonicznym TAE
Filtr
Kategoria
- tehalit.DAP | DEP | DBP System minikolumn elektroinstalacyjnych
- tehalit.DA | DE | DB System kolumn elektroinstalacyjnych
-
tehalit.SL System kanałów przypodłogowych
- tehalit.SL Listwy przypodłogowe PVC, wysokość 55 mm
- tehalit.SL Listwy przypodłogowe PVC z miękką uszczelką, wysokość 55 mm
- tehalit.SL Listwy przypodłogowe PVC z listwą dywanową, wysokość 55 mm
- tehalit.SL Nośniki urządzeń dla listw o wysokości 55 mm
- tehalit.SL Listwy przypodłogowe PVC, wysokość 80 mm
- tehalit.SL Listwy przypodłogowe PVC z miękką uszczelką, wysokość 80 mm
- tehalit.SL Listwy przypodłogowe PVC z listwą dywanową, wysokość 80 mm
- tehalit.SLH Listwy przypodłogowe bezhalogenowe PC/ABS, wysokość 80 mm
- tehalit.SL/SLH Nośniki urządzeń dla listw o wysokości 80 mm, bezhalogenowe
- Nośniki urządzeń z podwójnym gniazdem wtyczkowym SCHUKO
- Nośniki urządzeń z podwójnym gniazdem komoputerowym kat. 6
- Nośniki urządzeń z gniazdem RTV/SAT przelotowym
- Nośniki urządzeń z gniazdem RTV/SAT końcowym
- Nośniki urządzeń z podwójnym gniazdem głośnikowym
- Nośniki urządzeń z poczwórnym gniazdem głośnikowym
- Nośniki urządzeń z gniazdem wtyczkowym SCHUKO i ogranicznikiem przepięć (SPD)
- Nośniki urządzeń z gniazdem wtyczkowym SCHUKO i podwójnym gniazdem komputerowym kat. 6
- Nośniki urządzeń z gniazdem wtyczkowym SCHUKO i gniazdem telefonicznym TAE
- Nośniki urządzeń z gniazdem wtyczkowym SCHUKO i gniazdem RTV/SAT
- Nośniki urządzeń z gniazdem wtyczkowym SCHUKO i podwójnym gniazdem głośnikowym
- Nośniki urządzeń z gniazdem wtyczkowym SCHUKO i oświetleniem LED
- Nośniki urządzeń z gniazdem wtyczkowym SCHUKO i czujnikiem ruchu (PIR)
- Puste nośniki urządzeń do zabudowy osprzętu podtynkowego, z pokrywą
- Maskownice nośników uniwersalnych 60 mm
- Pokrywy nośników urządzeń
- Nośnik urządzeń z podwójnym gniazdem z uziemieniem
- Nośnik urządzeń z gniazdem z uziemieniem i ochronnikiem przeciwprzepięciowym
- Nośnik urządzeń z gniazdem z uziemieniem i gniazdem komputerowym
- Nośnik urządzeń z gniazdem z uziemieniem i gniazdem RTV/SAT
- Nośnik urządzeń z gniazdem z uziemieniem i gniazdem glośnikowym
- Nośnik urządzeń z gniazdem z uziemieniem i oświetleniem LED
- Nośnik urządzeń z gniazdem z uziemieniem i czujnikiem ruchu (PIR)
- Pusty nośnik urządzeń 2 x (45x45)
- Nośnik urządzeń z podwójnym gniazdem z uziemieniem
- Nośnik urządzeń z gniazdem z uziemieniem i gniazdem głośnikowym
- Nośnik urządzeń z gniazdem z uziemieniem i oświetleniem LED
- Nośnik urządzeń z gniazdem z uziemieniem i czujnikiem ruchu (PIR)
- Pusty nośnik urządzeń 2 x (45x45)
- Nośniki bez pokrywy urządzeń 20x80, 2x gniazdo SCHUKO
- tehalit.SL Listwy przypodłogowe PVC, wysokość 115 mm
- tehalit.SL Nośniki urządzeń dla listw o wysokości 115 mm
- tehalit.SL Listwy przypodłogowe PVC z wężami świetlnymi LED
- tehalit.SL Kanały ościeżnicowe PVC
- tehalit.EK Kanał narożnikowy, wysokość 40 mm
- tehalit.SL Kanały ościeżnicowe