tehalit.EK Kanał narożnikowy, wysokość 40 mm
- Kanał narożnikowy zawiera dwie komory, które umożliwiają proste i estetyczne
- rozprowadzenie instalacji elektrycznej w biurach lub budynkach mieszkalnych
- Pokrywa kanału jest zatrzaskiwana na przegrodzie, która jest umiejscowiona centralnie w podstawie kanału
- Otworowanie podstawy zapewnia prosty montaż na powierzchni tynku
- Kształtki maskują miejsca docięć kanału
- Łatwe i estetyczne przejście od kanału narożnego do strefy sufitowej i przypodłogowej
Filtr
Kategoria
- tehalit.DAP | DEP | DBP System minikolumn elektroinstalacyjnych
- tehalit.DA | DE | DB System kolumn elektroinstalacyjnych
-
tehalit.SL System kanałów przypodłogowych
- tehalit.SL Listwy przypodłogowe PVC, wysokość 55 mm
- tehalit.SL Listwy przypodłogowe PVC z miękką uszczelką, wysokość 55 mm
- tehalit.SL Listwy przypodłogowe PVC z listwą dywanową, wysokość 55 mm
- tehalit.SL Nośniki urządzeń dla listw o wysokości 55 mm
- tehalit.SL Listwy przypodłogowe PVC, wysokość 80 mm
- tehalit.SL Listwy przypodłogowe PVC z miękką uszczelką, wysokość 80 mm
- tehalit.SL Listwy przypodłogowe PVC z listwą dywanową, wysokość 80 mm
- tehalit.SLH Listwy przypodłogowe bezhalogenowe PC/ABS, wysokość 80 mm
- tehalit.SL/SLH Nośniki urządzeń dla listw o wysokości 80 mm, bezhalogenowe
- tehalit.SL Listwy przypodłogowe PVC, wysokość 115 mm
- tehalit.SL Nośniki urządzeń dla listw o wysokości 115 mm
- tehalit.SL Listwy przypodłogowe PVC z wężami świetlnymi LED
- tehalit.SL Kanały ościeżnicowe PVC
- tehalit.EK Kanał narożnikowy, wysokość 40 mm
- EK400400
- Łącznik kanału narożnego EK 40040 do SL 20055
- Łącznik kanału narożnego EK 40040 do SL 20080
- tehalit.SL Kanały ościeżnicowe