Nośniki urządzeń, 2x gniazdo głośnikowe
Filtr
Kategoria
- tehalit.DAP | DEP | DBP System minikolumn elektroinstalacyjnych
- tehalit.DA | DE | DB System kolumn elektroinstalacyjnych
-
tehalit.SL System kanałów przypodłogowych
- tehalit.SL Listwy przypodłogowe PVC, wysokość 55 mm
- tehalit.SL Listwy przypodłogowe PVC z miękką uszczelką, wysokość 55 mm
- tehalit.SL Listwy przypodłogowe PVC z listwą dywanową, wysokość 55 mm
- tehalit.SL Nośniki urządzeń dla listw o wysokości 55 mm
- tehalit.SL Listwy przypodłogowe PVC, wysokość 80 mm
- tehalit.SL Listwy przypodłogowe PVC z miękką uszczelką, wysokość 80 mm
- tehalit.SL Listwy przypodłogowe PVC z listwą dywanową, wysokość 80 mm
- tehalit.SLH Listwy przypodłogowe bezhalogenowe PC/ABS, wysokość 80 mm
- tehalit.SL/SLH Nośniki urządzeń dla listw o wysokości 80 mm, bezhalogenowe
- tehalit.SL Listwy przypodłogowe PVC, wysokość 115 mm
- tehalit.SL Nośniki urządzeń dla listw o wysokości 115 mm
- Nośniki urządzeń 2xRJ45 Kat.6
- Nośniki urządzeń, gniazdo RTV
- Nośniki urządzeń, gniazdo RTV/SAT
- Nośniki urządzeń, 2x gniazdo głośnikowe
- Nośniki urządzeń, 4x gniazdo głośnikowe
- Puste nośniki urządzeń
- Nośniki urządzeń z gniazdem z uziemieniem i ochronnikiem przeciwprzepięciowym
- Nośniki urządzeń z gniazdem z uziemieniem i gniazdem komputerowym
- Nośniki urządzeń z gniazdem z uziemieniem i gniazdem RTV/SAT
- Nośniki urządzeń 20x115
- tehalit.SL Listwy przypodłogowe PVC z wężami świetlnymi LED
- tehalit.SL Kanały ościeżnicowe PVC
- tehalit.EK Kanał narożnikowy, wysokość 40 mm
- tehalit.SL Kanały ościeżnicowe