tehalit.BRxx Odstępniki uniwersalne
Dla wszystkich systemów kanałów podparapetowych tehalit.BRxx
Uwaga:
Systemy kanałów tehalit.BRxx (bez BRAP) posiadaja perforowaną podstawę, dzięki czemu montaż kanału na odstepniku jest prosty i szybki.
System kanałów tehalit.BRAP nie posiada perforacji podstawy kanału (podstawa kanału nie posiada otworów montażowych) – montaż kanału na odstępnikach we własnym zakresie
- Płyta adaptacyjna dobierana jest indywidualnie do szerokości kanału
- Bezśrubowe mocowanie kanałów na odstepnikach
- Demontaż kanału z odstępnika za pomocą kleszczy
- Montaż kanału - odległość od ściany 53 - 460 mm
- Możliwe obciążenie do 75 kg (750 N) przy odległości montażowej 600 mm
- Możliwa regulacja w pionie - kąt +/- 3 ° (maskowanie odchyleń ściany)
Filtr
Kategoria
- tehalit.BRP System kanałów podparapetowych z PVC (montaż krawędziowy)
- tehalit.BRHP System kanałów podparapetowych bezhalogenowych z PC/ABS (montaż krawędziowy)
- tehalit.BRAP System kanałów podparapetowych z aluminium (montaż krawędziowy)
- tehalit.BRN65 System kanałów podparapetowych z PVC (profil typu C oraz montaż krawędziowy)
- tehalit.BRS System kanałów podparapetowych z blachy stalowej
- tehalit.BKIS System kanałów z blachy stalowej do ścian szkieletowych
- tehalit.BRxx Akcesoria do systemów kanałów podparapetowych
- tehalit.WA Sposób montowania urządzeń - Profil typu C
- tehalit.WA Sposób montowania urządzeń - Montaż krawędziowy oraz System gniazd i łączników 45 x 45 mm
- Rozdział energii dla rozwiązań tehalit