tehalit.BRxx Lamele aluminiowe
Lamele aluminiowe
- Osłony w obszarze podokiennym, których funkcja jest np. zamaskowanie (ukrycie)
grzejnika przy zachowaniu swobodnej cyrkulacji powietrza (przepływ powietrza
65%)
- Łatwy demontaż i czyszczenie
- Stabilność i wytrzymałość, przy rozstawie odstępników do ok. 0,66 m
- W związku z procesem produkcyjnym istnieje możliwość nieznacznych odchyleń
koloru od palety RAL
- Inne kolory RAL na zamówienie
Lamele aluminiowe - Długość dostarczana
Standardowa 2000 mm (długości specjalne do maks. 6000 mm na zamówienie)
Nośnik lameli
- Nośnik zapewnia szybki, trwały montaż i odpowiedni odstęp lameli
- Wykonany jest z tworzywa sztucznego, łatwy do cięcia
- Posiada samoczynną regulację położenia na odstępnikach
- Ekonomiczne wykorzystanie: nie powstają odpady, nośniki lameli przed skróceniem
łączone są zatrzaskowo
Panele stalowe
- Osłony w obszarze podokiennym, których funkcja jest np. zamaskowanie ściany
poprzez panel np. z firmowym logo lub pełny panel w dowolnym kolorze palety
RAL
- Łatwy demontaż i czyszczenie
- Stabilność i wytrzymałość, przy rozstawie odstępników do ok. 0,66 m
- W związku z procesem produkcyjnym istnieje możliwość nieznacznych odchyleń
koloru od palety RAL
- Inne kolory RAL na zamówienie
Panele stalowe – Długość / wysokość dostarczana
- Wysokość – min 200 mm – max 1500 mm
- Długość – min 400 mm – max 900 mm
(Przy składaniu zamówienia wymagane są dokładne wymiary paneli, cena i czas
dostawy na zapytanie)
Kolor
RAL 9016, biały
RAL 7035, jasnoszary
Materiał
- lamele - aluminium
- wspornik nośnika lameli - blacha stalowa
- nośnik lameli – PC - ABS
- uchwyt zabezpieczający – PC - ABS
- łącznik - blacha stalowa
Uwaga
Wskazówki montażowe i sposób doboru lameli patrz str. techniczne
- tehalit.BRP System kanałów podparapetowych z PVC (montaż krawędziowy)
- tehalit.BRHP System kanałów podparapetowych bezhalogenowych z PC/ABS (montaż krawędziowy)
- tehalit.BRAP System kanałów podparapetowych z aluminium (montaż krawędziowy)
- tehalit.BRN65 System kanałów podparapetowych z PVC (profil typu C oraz montaż krawędziowy)
- tehalit.BRS System kanałów podparapetowych z blachy stalowej
- tehalit.BKIS System kanałów z blachy stalowej do ścian szkieletowych
-
tehalit.BRxx Akcesoria do systemów kanałów podparapetowych
- tehalit.BRxx Odstępniki uniwersalne
- tehalit.BRxx Lamele aluminiowe
- Zestaw montażowy osłon lamelowych
- Lamele aluminiowe
- Łącznik, blacha stalowa
- Nośniki lameli, PC/ABS bezhalogenowe
- Uchwyt zabezpieczający, PC/ABS
- Wspornik nośnika lameli, blacha stalowa
- Zestaw montażowy osłon panelowych
- Klamry
- tehalit.BRxx Narzędzia
- tehalit.BRxx Wyciszenie
- tehalit.WA Sposób montowania urządzeń - Profil typu C
- tehalit.WA Sposób montowania urządzeń - Montaż krawędziowy oraz System gniazd i łączników 45 x 45 mm
- Rozdział energii dla rozwiązań tehalit