Pokrywa 80 mm, blacha stalowa
- Długość: 2000mm
- Szerokość: 80mm
- Materiał: blacha stalowa ocynkowana
Filtr
Kategoria
- tehalit.BRP System kanałów podparapetowych z PVC (montaż krawędziowy)
- tehalit.BRHP System kanałów podparapetowych bezhalogenowych z PC/ABS (montaż krawędziowy)
- tehalit.BRAP System kanałów podparapetowych z aluminium (montaż krawędziowy)
- tehalit.BRN65 System kanałów podparapetowych z PVC (profil typu C oraz montaż krawędziowy)
- tehalit.BRS System kanałów podparapetowych z blachy stalowej
-
tehalit.BKIS System kanałów z blachy stalowej do ścian szkieletowych
- tehalit.BKIS System kanałów z blachy stalowej do dwuwarstwowych ścian szkieletowych (25 mm)
- BKIS Profil boczny do dwuwarstwowej płyty kartonowo-gipsowej, blacha stalowa
- BKIS Profil środkowy do jedno- i dwuwarstwowej płyty kartonowo-gipsowej, blacha stalowa
- Pokrywa 80 mm, blacha stalowa
- BKIS Kąt zewnętrzny do dwuwarstwowej płyty kartonowo-gipsowej, blacha stalowa
- BKIS Kąt zewnętrzny do dwuwarstwowej płyty kartonowo-gipsowej, wielokomorowy, blacha stalowa
- BKIS Kąt wewnętrzny do dwuwarstwowej płyty kartonowo-gipsowej, blacha stalowa
- BKIS Kąt wewnętrzny do dwuwarstwowej płyty kartonowo-gipsowej, wielokomorowy, blacha stalowa
- BKIS Kąt płaski do dwuwarstwowej płyty kartonowo-gipsowej, blacha stalowa
- BKIS Kąt płaski do dwuwarstwowych płyt kartonowo-gipsowych, wielokomorowy, blacha stalowa
- BKIS Końcówka do dwuwarstwowych płyt kartonowo-gipsowych, blacha stalowa
- BKIS Końcówka do dwuwarstwowych płyt kartonowo-gipsowych, wielokomorowa, blacha stalowa
- BKIS Element T do dwuwarstwowej płyty kartonowo-gipsowej, blacha stalowa
- BKIS Element T do dwuwarstwowej płyty kartonowo-gipsowej, wielokomorowa, blacha stalowa
- tehalit.BKIS System kanałów z blachy stalowej do jednowarstwowych ścian szkieletowych (12,5 mm)
- tehalit.BKIS System kanałów z blachy stalowej do ścian szkieletowych - Akcesoria
- tehalit.BRxx Akcesoria do systemów kanałów podparapetowych
- tehalit.WA Sposób montowania urządzeń - Profil typu C
- tehalit.WA Sposób montowania urządzeń - Montaż krawędziowy oraz System gniazd i łączników 45 x 45 mm
- Rozdział energii dla rozwiązań tehalit