tehalit.BKIS System kanałów z blachy stalowej do dwuwarstwowych ścian szkieletowych (25 mm)
- System kanałów do 2 x płyt kartonowo-gipsowych (25 mm)
- System składa się z dwóch profili bocznych montowanych do konstrukcji ścian kartonowo-gpsowych za pomocą uchwytu montażowego i pokrywy 80 mm
- W przypadku systemu kanałowego o długości 2 m należy zamówić 4 m bocznego profilu, 2 m pokrywy i uchwyty montażowe (1szt. na ścianę)
- Do dwuwarstwowej ściany kartonowo-gipsowej (grubość 25mm)
- Szerokość kanału z jedną komorą ok. 130 mm
- System jedno- lub wielokomorowy
- Przestrzegać wymagań dotyczących uziemienia
- W związku w procesem produkcyjnym istnieje możliwość nieznacznych odchyleń koloru od palety RAL.
- Inne kolory RAL na zamówienie.
Dostępne kolory
RAL 9016, biały
RAL 9011, czarny
VERZ, blacha stalowa ocynkowana
Materiał
Blacha stalowa ocynkowana
Długość dostarczana
Standardowa 2000 mm (długości specjalne do maks. 6000 mm na zamówienie)
Forma dostawy
Pokrywa i profil zamawiane oddzielnie
Filtr
Kategoria
- tehalit.BRP System kanałów podparapetowych z PVC (montaż krawędziowy)
- tehalit.BRHP System kanałów podparapetowych bezhalogenowych z PC/ABS (montaż krawędziowy)
- tehalit.BRAP System kanałów podparapetowych z aluminium (montaż krawędziowy)
- tehalit.BRN65 System kanałów podparapetowych z PVC (profil typu C oraz montaż krawędziowy)
- tehalit.BRS System kanałów podparapetowych z blachy stalowej
-
tehalit.BKIS System kanałów z blachy stalowej do ścian szkieletowych
- tehalit.BKIS System kanałów z blachy stalowej do dwuwarstwowych ścian szkieletowych (25 mm)
- BKIS Profil boczny do dwuwarstwowej płyty kartonowo-gipsowej, blacha stalowa
- BKIS Profil środkowy do jedno- i dwuwarstwowej płyty kartonowo-gipsowej, blacha stalowa
- Pokrywa 80 mm, blacha stalowa
- BKIS Kąt zewnętrzny do dwuwarstwowej płyty kartonowo-gipsowej, blacha stalowa
- BKIS Kąt zewnętrzny do dwuwarstwowej płyty kartonowo-gipsowej, wielokomorowy, blacha stalowa
- BKIS Kąt wewnętrzny do dwuwarstwowej płyty kartonowo-gipsowej, blacha stalowa
- BKIS Kąt wewnętrzny do dwuwarstwowej płyty kartonowo-gipsowej, wielokomorowy, blacha stalowa
- BKIS Kąt płaski do dwuwarstwowej płyty kartonowo-gipsowej, blacha stalowa
- BKIS Kąt płaski do dwuwarstwowych płyt kartonowo-gipsowych, wielokomorowy, blacha stalowa
- BKIS Końcówka do dwuwarstwowych płyt kartonowo-gipsowych, blacha stalowa
- BKIS Końcówka do dwuwarstwowych płyt kartonowo-gipsowych, wielokomorowa, blacha stalowa
- BKIS Element T do dwuwarstwowej płyty kartonowo-gipsowej, blacha stalowa
- BKIS Element T do dwuwarstwowej płyty kartonowo-gipsowej, wielokomorowa, blacha stalowa
- tehalit.BKIS System kanałów z blachy stalowej do jednowarstwowych ścian szkieletowych (12,5 mm)
- tehalit.BKIS System kanałów z blachy stalowej do ścian szkieletowych - Akcesoria
- tehalit.BRxx Akcesoria do systemów kanałów podparapetowych
- tehalit.WA Sposób montowania urządzeń - Profil typu C
- tehalit.WA Sposób montowania urządzeń - Montaż krawędziowy oraz System gniazd i łączników 45 x 45 mm
- Rozdział energii dla rozwiązań tehalit