Uniwersalna puszka podłogowa z blachy stalowej, rozmiar 3
- uniwersalna puszka podłogowa zgodna z DIN EN 50085-1 i -2-2
- z wewnętrzną bezstopniową regulacją wysokości
- puszka pełna (z płytą i obramowaniem) z blachy stalowej do montażu w wylewce betonowej
- montaż pokryw uchylnych poprzez pokrywy montażowe - zamawiane oddzielnie
- ściany z blachy stalowej posiadają perforację pod system kanałów tehalit.UK
- minimalna wysokość zabudowy 70 mm
- poziomowanie ponad 120 mm możliwe tylko za pomocą ram podwyższających
Filtr
Kategoria
-
tehalit.UK System kanałów stosowanych w wylewkach betonowych
- tehalit.UK System kanałów w wylewkach betonowych, szerokość kanału 190 mm
- tehalit.UK System kanałów w wylewkach betonowych, szerokość kanału 240 mm
- tehalit.UK System kanałów w wylewkach betonowych, szerokość kanału 340 mm
- tehalit.UK Uniwersalne puszki podłogowe
- Uniwersalna puszka podłogowa na płycie, rozmiar 2
- Uniwersalna puszka podłogowa na płycie, rozmiar 3
- Uniwersalna puszka podłogowa na nóżkach, rozmiar 2
- Uniwersalna puszka podłogowa na nóżkach, rozmiar 3
- Uniwersalna puszka podłogowa z blachy stalowej, rozmiar 3
- Uniwersalne puszki podłogowe
- tehalit.UK Uniwersalne puszki podłogowe, akcesoria
- tehalit.UK System szalunkowy do pokryw uchylnych i kaset poziomujących
- tehalit.BKB | BK System kanałów współpoziomych
- tehalit.AK System kanałów napodłogowych
- tehalit.DB-HB Systemy podłóg podwójnych i podniesionych
- tehalit.VE-EE Pokrywy uchylne
- tehalit.GB-EG Puszki montażowe i urządzenia instalacyjne
- tehalit.SPW Rozdzielacze do systemów podłogowych i sufitowych