Mierniki wielofunkcyjne
Mierniki wielofunkcyjne serii SM są urządzeniami do pomiaru wartości elektrycznych w sieciach niskiego napięcia. Cechują się zaawansowanymi rozwiązaniami pomiarowymi oraz łatwością programowania i obsługi. Realizują takie funkcje, jak:
Pomiar
- zużycia energii w każdym budynku lub linii produkcyjnej, w celu optymalizacji kosztów zużycia energii,
- wszystkich elektrycznych lub analogowych wartości (np. temperatury) w celu weryfikacji poprawność działania urządzeń.
Monitoring
- sieci elektrycznej przez zarządzanie sygnałami alarmowymi,
- bezpieczny monitoring parametrów dystrybucji energii i zdalna kontrola aparatury.
Analiza
- jakości energii przez dokładne dane na temat wartości granicznych prądu, energii, napięcia oraz zawartości harmonicznych,
- informacje o przeciążeniach i przepięciach w sieci elektrycznej.
Komunikacja
- możliwość przesyłu informacji dzięki dodatkowym modułom komunikacyjnym (za wyjątkiem SM101C oraz EC700 – wbudowany komunikacyjny RS485 JBus/Modbus),
- wizualizacja i analiza danych pomiarowych za pomocą aplikacji Hager Monitoring Webserver.
Wyposażenie dodatkowe:
- moduły wyjść impuslowych (SM200 dla SM102E, SM201 dla SM103E),
- moduł 2 wejść / 2 wyjść SM202 (dla SM103E),
- moduł wyjść analogowych SM203 (dla SM103E),
- moduł pamięci SM204 (dla SM103E), SM205 (dla SM103E),
- moduł komunikacyjny RS485 JBus/Modbus SM210 (dla SM102E),
- moduł komunikacyjny RS485 JBus/Modbus SM211 (dla SM103E),
- moduł komunikacyjny TCP/IP SM213, wbudowany webserver (dla SM103E),
- moduł komunikacyjny TCP/IP & JBus/Modbus SM214, wbudowany web server (dla SM103E),
- zestaw do montażu na drzwi rozdzielnicy dla SM101E, SM101C, EC700,
- zgodność z normami: IEC 61557-12. IEC 62053-22, IEC 62053-23.
Filtr
Kategoria
-
Pomiar i zarządzanie energią
- Liczniki energii elektrycznej
- Monitoring energii elektrycznej
- Mierniki wielofunkcyjne
- Miernik wielofunkcyjny tablicowy SM102E
- Analizator parametrów sieci tablicowy SM103E
- Miernik wielofunkcyjny tablicowy SM102E - Akcesoria
- Analizator parametrów sieci tablicowy SM103E - Akcesoria
- Mierniki wielofunkcyjne do zabudowy na szynie
- Koncentratory impulsów
- Przekładniki prądowe
- Elektromobilność