Śruby M6x16
Filtr
Kategoria
- Minirozdzielnice i rozdzielnice z ochroną przed dotykiem
- Rozdzielnice teletechniczne
- Rozdzielnice polowe
- Rozdzielnice uniwersalne IP65 i IP66
- Rozdzielnice licznikowe
- Rozdzielnice univers i ramy szachtowe
- univers N HC 1600A System zabudowy wewnętrznej
- fw2 Rozdzielnice natynkowe i podtynkowe
-
Systemy zabudowy rozdzielnic univers
- univers N Podzespoły dla zacisków szeregowych
- univers N Podzespoły dla aparatury modułowej
- univers N Podzespoły dla wyłączników i rozłączników mocy
- univers N Podzespoły z płytą montażową
- univers N Podzespoły dla szyn zbiorczych, rozstaw 40 mm
- univers N Podzespoły dla szyn zbiorczych, rozstaw 50 mm
- univers N Podzespoły dla szyn zbiorczych, rozstaw 60 mm
- univers N Podzespoły dla rozłączników bezpiecznikowych listwowych
- univers N Podzespoły multimedialne
- univers N Podzespoły do różnych zastosowań
- univers N Pokrywy, płyty montażowe i akcesoria
- Pokrywy chroniące przed dotykiem, wysokość 75 mm
- Pokrywy chroniące przed dotykiem, wysokość 150 mm
- Pokrywy chroniące przed dotykiem, wysokość 300 mm
- Pokrywy chroniące przed dotykiem, wysokość 450 mm
- Pokrywy chroniące przed dotykiem, wysokość 600 mm
- Pokrywy chroniące przed dotykiem, wysokość 750 mm
- Pokrywy chroniące przed dotykiem z wycięciem poziomym pod aparaturę modułową, odstęp 150 mm, wysokość 150 mm
- Pokrywy chroniące przed dotykiem z wycięciem poziomym pod aparaturę modułową, odstęp 150 mm, wysokość 300 mm
- Pokrywy chroniące przed dotykiem z wycięciem poziomym pod aparaturę modułową, odstęp 150 mm, wysokość 450 mm
- Pokrywy chroniące przed dotykiem z wycięciem poziomym pod aparaturę modułową, odstęp 150 mm, wysokość 600 mm
- Pokrywy chroniące przed dotykiem z wycięciem poziomym pod aparaturę modułową, odstęp 125 mm, wysokość 150 mm
- Pokrywy chroniące przed dotykiem z wycięciem poziomym pod aparaturę modułową, odstęp 125 mm, wysokość 300 mm
- Pokrywy chroniące przed dotykiem z wycięciem poziomym pod aparaturę modułową, odstęp 125 mm, wysokość 450 mm
- Pokrywy chroniące przed dotykiem z wycięciami częściowymi pionowymi pod aparaturę modułową i zaciski szeregowe
- Pokrywy chroniące przed dotykiem z wycięciem pod rozłączniki bezpiecznikowe skrzynkowe NH 000/00/1/2/3, wysokość 300 mm
- Pokrywy chroniące przed dotykiem z wycięciem pod rozłączniki bezpiecznikowe skrzynkowe NH 000/00/1/2/3, wysokość 450 mm
- Pokrywy chroniące przed dotykiem z wycięciem dla aparatury bezpiecznikowej D02, DII, DIII, NH 00, montowanej na szynach zbiorczych poziomych, wysokość 300 mm
- Pokrywy chroniące przed dotykiem z wycięciem dla aparatury bezpiecznikowej D02, DII, DIII, NH 00, montowanej na szynach zbiorczych pionowych, wysokość 450 mm
- Pokrywy chroniące przed dotykiem z wycięciem dla aparatury bezpiecznikowej D02, DII, DIII, NH 00, montowanej na szynach zbiorczych pionowych, wysokość 300 mm
- Pokrywy chroniące przed dotykiem z wycięciem pod rozłączniki bezpiecznikowe listwowe NH 00, montowane poziomo, wysokość 300 mm
- Pokrywy chroniące przed dotykiem z wycięciem pod rozłączniki bezpiecznikowe listwowe NH 00, montowane pionowo, wysokość 450 mm
- Pokrywy chroniące przed dotykiem z wycięciem pod rozłączniki bezpiecznikowe listwowe NH 1/2/3, montowane pionowo, wysokość 750 mm
- Pokrywy chroniące przed dotykiem z wycięciem dla wyłączników SLS, montowanych na szynie TS35, wysokość 300 mm
- Pokrywy chroniące przed dotykiem z wycięciem dla wyłączników SLS, montowanych na szynach zbiorczych 40 mm, wysokość 300 mm
- Pokrywy chroniące przed dotykiem z wycięciem dla podstaw bezpiecznikowych, montowanych na szynach zbiorczych, wysokość 300 mm
- Pokrywy chroniące przed dotykiem z szybą transparentną dla podstaw bezpiecznikowych, montowanych na szynach zbiorczych, wysokość 300 mm
- Pokrywy chroniące przed dotykiem do podstawy NH00
- Pokrywa chroniąca przed dotykiem, z wycięciem dla podstaw NH00/1/2, 300 mm
- Pokrywa chroniąca przed dotykiem, z wycięciem dla podstaw NH00/1/2, 450 mm
- Pokrywy do wyłączników mocy HH..., h300
- Pokrywy do wyłączników mocy HH..., h450
- Pokrywy do wyłączników mocy HH..., h600
- Pokrywa do wyłączników mocy HA..., 300 mm
- Pokrywy chroniące przed dotykiem do wyłączników mocy HA, 600 mm
- Pokrywa chroniąca przed dotykiem, 150 mm
- Kanały do przewodów
- Akcesoria dla kanałów
- Podstawy wsporników
- Górne części wsporników
- Adapter do górnej części wspornika
- Adapter górny do pokryw
- Wsporniki do zabudowy
- Wsporniki do obniżania
- Wsporniki do obniżania z dużym obniżeniem
- Elementy izolacyjne
- Elementy izolacyjne dla płytki kątowej regulacyjnej
- Wspornik szyn nośnych TS35
- Wspornik szyn nośnych TS35
- Wsporniki izolacyjny
- Szyny nośne TS35 35x15x1,5 mm
- Szyny nośne 35x15x1,5 mm
- Szyny nośne TS35 35x15x1,5 mm dla wsporników obniżania
- Szyny nośne 35x15x1,5 mm do wspornika obniżanego
- Szyny C z obniżanym wspornikiem
- Płyta montażowa, do wysokości podzespołów 150 mm
- Płyta montażowa, do wysokości podzespołów 300 mm
- Płyta montażowa, do wysokości podzespołów 450 mm
- Płyty montażowe dostosowane do wysokości obudów
- Płyty montażowe dla teletechniki
- Wspornik PE.N do 1x12x5/10 mm Cu
- Wspornik PE/N do 2x12x5/10 mm Cu
- Listwy do opisywania
- Uchwyty przewodów
- Przegrody poziome
- Przegroda pionowa
- Przegroda pionowa
- Przegroda pionowa
- Przegroda pionowa
- Przegroda przedłużająca pokrywę pionowa/pozioma
- Wsporniki przegrody pionowej
- Element przedłużajacy
- Wkręty mocujące
- Bolce zamykające
- Wsporniki szyn zbiorczych 40 mm
- Poprzeczka ze wspornikami szyn zbiorczych
- Poprzeczka ze wspornikami szyn zbiorczych lewe
- Poprzeczka ze wspornikami szyn zbiorczych prawe
- Wspornik z izolatorem szyn zbiorczych, lewy, odstęp szyn 60 mm
- Wspornik z izolatorem szyn zbiorczych, prawy, odstęp szyn 60 mm
- Wsporniki szyn zbiorczych dla UZ64S3/UZ64S4
- Wsporniki szyn zbiorczych dla UZ63S6/UZ63S8
- Pokrywa szyn zbiorczych
- Wspornik o wysokości 750 mm z izolatorem szyn zbiorczych
- Szyny zbiorcze 12x5 mm, poziome
- Szyny zbiorcze, 20x5 mm, poziome
- Szyny zbiorcze, 20x10 mm, poziome
- Szyny zbiorcze, 30x5 mm, poziome
- Szyny zbiorcze, 30x10 mm, poziome
- Szyny zbiorcze 6x6 mm
- Szyny zbiorcze, 30x5 mm
- Szyny zbiorcze, 30x10 mm
- Śruby M6x16
- Szyny poziome do rozłączników listwowych 40x10 mm
- Szyny poziome do rozłączników listwowych 30x10 mm
- Osłona wolnego pola dla rozłączników bezpiecznikowych listwowych NH
- Zaciski szyn zbiorczych 1,5 - 120 mm²
- Zaciski szyn zbiorczych 1,5 - 120 mm²
- Zaciski do szyn zbiorczych 95 - 185 mm²
- Zaciski do szyn zbiorczych PE/N
- Profile izolacyjne
- Szyby przezroczyste
- Łączniki szyn zbiorczych do rozdzielnic FT.../FA...
- Łączniki szyn zbiorczych do zabudowy szeregowej FG...
- Zestaw podłączeniowy dla rozłączników bezpiecznikowych NH00/1/2/3
- Zestaw podłączeniowy do wyłączników, rozłączników serii HN.../HE... lub HC.../NI...
- Zestaw podłączeniowy do rozłączników serii HA...
- univers N Akcesoria i części zamienne
- Akcesoria
- univers N Akcesoria pozostałe