Podzespoły z pokrywą z wycięciem dla aparatury modułowej, szyny nośne TS35 poziome, wysokość 450 mm
Filtr
Kategoria
- Minirozdzielnice i rozdzielnice z ochroną przed dotykiem
- Rozdzielnice teletechniczne
- Rozdzielnice polowe
- Rozdzielnice uniwersalne IP65 i IP66
- Rozdzielnice licznikowe
- Rozdzielnice univers i ramy szachtowe
- univers N HC 1600A System zabudowy wewnętrznej
- fw2 Rozdzielnice natynkowe i podtynkowe
-
Systemy zabudowy rozdzielnic univers
- univers N Podzespoły dla zacisków szeregowych
- univers N Podzespoły dla aparatury modułowej
- Podzespoły z pokrywą z wycięciem dla aparatury modułowej, szyny nośne TS35 poziome, wysokość 150 mm
- Podzespoły z pokrywą z wycięciem dla aparatury modułowej, szyny nośne TS35 poziome, wysokość 300 mm
- Podzespoły z pokrywą z wycięciem dla aparatury modułowej, szyny nośne TS35 poziome, wysokość 450 mm
- Podzespoły z pokrywą z wycięciem dla aparatury modułowej, szyny nośne TS35 poziome, wysokość 600 mm
- Podzespoły z pokrywą z wycięciem dla aparatury modułowej, szyny nośne TS35 poziome, powiększoną przestrzeń dla przewodów, wysokość 150 mm
- Podzespoły z pokrywą z wycięciem dla aparatury modułowej, szyny nośne TS35 poziome, powiększoną przestrzeń dla przewodów, wysokość 300 mm
- Podzespoły z pokrywą z wycięciem dla aparatury modułowej, szyny nośne TS35 poziome, powiększoną przestrzeń dla przewodów, wysokość 450 mm
- Podzespoły z pokrywą z wycięciem dla zacisków sterowniczych, rozgałęźnych, szyny nośne TS35 poziome, wysokość 150 mm
- Podzespoły z pokrywą z wycięciem dla zacisków sterowniczych, rozgałęźnych, szyny nośne TS35 poziome, wysokość 300 mm
- Podzespoły z pokrywą z wycięciem dla aparatury modułowej, szyny nośne TS35 poziome, zaciski PE/N, wysokość 300 mm
- Podzespoły z pokrywą z wycięciem dla aparatury modułowej, szyny nośne TS35 poziome, zaciski PE/N, wysokość 450 mm
- univers N Podzespoły dla wyłączników i rozłączników mocy
- univers N Podzespoły z płytą montażową
- univers N Podzespoły dla szyn zbiorczych, rozstaw 40 mm
- univers N Podzespoły dla szyn zbiorczych, rozstaw 50 mm
- univers N Podzespoły dla szyn zbiorczych, rozstaw 60 mm
- univers N Podzespoły dla rozłączników bezpiecznikowych listwowych
- univers N Podzespoły multimedialne
- univers N Podzespoły do różnych zastosowań
- univers N Pokrywy, płyty montażowe i akcesoria
- univers N Akcesoria i części zamienne
- Akcesoria
- univers N Akcesoria pozostałe