Drzwi zamienne do rozdzielnic IP44
Filtr
Kategoria
- Minirozdzielnice i rozdzielnice z ochroną przed dotykiem
- Rozdzielnice teletechniczne
- Rozdzielnice polowe
- Rozdzielnice uniwersalne IP65 i IP66
- Rozdzielnice licznikowe
- Rozdzielnice univers i ramy szachtowe
- univers N HC 1600A System zabudowy wewnętrznej
- fw2 Rozdzielnice natynkowe i podtynkowe
-
Systemy zabudowy rozdzielnic univers
- univers N Podzespoły dla zacisków szeregowych
- univers N Podzespoły dla aparatury modułowej
- univers N Podzespoły dla wyłączników i rozłączników mocy
- univers N Podzespoły z płytą montażową
- univers N Podzespoły dla szyn zbiorczych, rozstaw 40 mm
- univers N Podzespoły dla szyn zbiorczych, rozstaw 50 mm
- univers N Podzespoły dla szyn zbiorczych, rozstaw 60 mm
- univers N Podzespoły dla rozłączników bezpiecznikowych listwowych
- univers N Podzespoły multimedialne
- univers N Podzespoły do różnych zastosowań
- univers N Pokrywy, płyty montażowe i akcesoria
- univers N Akcesoria i części zamienne
- Akcesoria
- univers N Akcesoria pozostałe
- Drzwi zamienne do rozdzielnic IP44
- Szyny nośne
- Kliny łączące do szyn nośnych
- Elementy mocujące do szyn nośnych
- Zestawy obniżające
- Poprzeczki
- Płytki łączące
- Szyny wsporcze do kabli
- Szyny i zaciski uziemiające
- Łączniki przewodu ochronnego z końcowkami kablowymi M8 i M6
- Łączniki przewodu ochronnego z końcowkami kablowymi M8 i tulejkami
- Kieszenie na dokumentację A4, samoprzylepne
- Kieszenie na dokumentację A4, do przykręcenia
- Lakiery w aerozolu i sztyfcie
- Środki czyszczące
- Drążki przesuwne symetryczne IP44
- Przewód uziemiający
- Drzwi zamienne do rozdzielnic IP54