Szyny nośne system +C
Filtr
Kategoria
- Minirozdzielnice i rozdzielnice z ochroną przed dotykiem
- Rozdzielnice teletechniczne
- Rozdzielnice polowe
-
Rozdzielnice uniwersalne IP65 i IP66
- vector Rozdzielnice uniwersalne IP65
- vector Rozdzielnice uniwersalne IP65 - Akcesoria
- orion+ Obudowy z blachy stalowej, I klasa ochronności, IP65
- orion+ Obudowy z blachy stalowej - Akcesoria
- orion+ Obudowy poliestrowe, II klasa ochronności, IP65 i IP66
- orion+ Obudowy poliestrowe - Akcesoria
- orion+ System zabudowy wewnętrznej +S
- Płyty montażowe metalowe
- Szyny nośne system +C
- Płyty montażowe izolacyjne
- Drzwi wewnętrzne metalowe
- Drzwi wewnętrzne izolacyjne, do obudów BOX-structure
- Płyty montażowe perforowane
- Uchwyty do mocowania płyt montażowych
- Podzespoły do zabudowy aparatury modułowej
- Płyty montażowe metalowe do obudów PANEL-structure
- Płyty montażowe izolacyjne do obudów PANEL-structure
- Drzwi wewnętrzne metalowe, do obudów PANEL-structure
- orion+ System zabudowy wewnętrznej +C
- orion+ Systemy zabudowy wewnętrznej - Akcesoria
- Rozdzielnice licznikowe
- Rozdzielnice univers i ramy szachtowe
- univers N HC 1600A System zabudowy wewnętrznej
- fw2 Rozdzielnice natynkowe i podtynkowe
- Systemy zabudowy rozdzielnic univers