Zestawy do montażu wyłączników mocy (MCCB) 400/630 A
Filtr
Kategoria
- Minirozdzielnice i rozdzielnice z ochroną przed dotykiem
- Rozdzielnice teletechniczne
- Rozdzielnice polowe
-
Rozdzielnice uniwersalne IP65 i IP66
- vector Rozdzielnice uniwersalne IP65
- vector Rozdzielnice uniwersalne IP65 - Akcesoria
- orion+ Obudowy z blachy stalowej, I klasa ochronności, IP65
- orion+ Obudowy z blachy stalowej - Akcesoria
- orion+ Obudowy poliestrowe, II klasa ochronności, IP65 i IP66
- orion+ Obudowy poliestrowe - Akcesoria
- orion+ System zabudowy wewnętrznej +S
- orion+ System zabudowy wewnętrznej +C
- Podzespoły funkcyjne do aparatury modułowej w obudowach Box-structure system +C
- Szyny nośne system +C
- Podzespoły do zabudowy aparatów modułowych, wysokość 150 mm
- Podzespoły do zabudowy aparatury modułowej, wysokość 200 mm
- Szyny montażowe TS35 z zestawem łączeniowym
- Płyty montażowe metalowe, wysokość 150 mm
- Płyty montażowe metalowe, wysokość 200 mm
- Płyty montażowe metalowe, wysokość 300 mm
- Płyty montażowe metalowe, wysokość 400 mm
- Maskownice izolacyjne pełne, wysokość 50 mm
- Maskownice izolacyjne pełne, wysokość 150 mm
- Maskownice izolacyjne pełne, wysokość 200 mm
- Maskownice izolacyjne pełne, wysokość 300 mm
- Zestawy do montażu wyłączników mocy (MCCB) 125/160 A
- Zestawy do montażu wyłączników mocy (MCCB) 250 A
- Zestawy do montażu wyłączników mocy (MCCB) 400/630 A
- orion+ Systemy zabudowy wewnętrznej - Akcesoria
- Rozdzielnice licznikowe
- Rozdzielnice univers i ramy szachtowe
- univers N HC 1600A System zabudowy wewnętrznej
- fw2 Rozdzielnice natynkowe i podtynkowe
- Systemy zabudowy rozdzielnic univers