Cokoły, wysokość 150 mm
Cokół - wys. 150 mm
- demontowalna przednia i tylna płyta cokołu
- kolor RAL 7035
- kompletny zestaw mocujący
Filtr
Kategoria
- Minirozdzielnice i rozdzielnice z ochroną przed dotykiem
- Rozdzielnice teletechniczne
- Rozdzielnice polowe
-
Rozdzielnice uniwersalne IP65 i IP66
- vector Rozdzielnice uniwersalne IP65
- vector Rozdzielnice uniwersalne IP65 - Akcesoria
- orion+ Obudowy z blachy stalowej, I klasa ochronności, IP65
- orion+ Obudowy z blachy stalowej - Akcesoria
- Przewody uziemiające
- Uchwyty do mocowania na ścianie
- Cokoły, wysokość 150 mm
- Uszczelki
- Wkładki zamków
- Lakiery w sprayu
- orion+ Obudowy poliestrowe, II klasa ochronności, IP65 i IP66
- orion+ Obudowy poliestrowe - Akcesoria
- orion+ System zabudowy wewnętrznej +S
- orion+ System zabudowy wewnętrznej +C
- orion+ Systemy zabudowy wewnętrznej - Akcesoria
- Rozdzielnice licznikowe
- Rozdzielnice univers i ramy szachtowe
- univers N HC 1600A System zabudowy wewnętrznej
- fw2 Rozdzielnice natynkowe i podtynkowe
- Systemy zabudowy rozdzielnic univers