Blokada otwarcia drzwi
Filtr
Kategoria
- Minirozdzielnice i rozdzielnice z ochroną przed dotykiem
- Rozdzielnice teletechniczne
- Rozdzielnice polowe
-
Rozdzielnice uniwersalne IP65 i IP66
- vector Rozdzielnice uniwersalne IP65
- vector Rozdzielnice uniwersalne IP65 - Akcesoria
- orion+ Obudowy z blachy stalowej, I klasa ochronności, IP65
- orion+ Obudowy z blachy stalowej - Akcesoria
- orion+ Obudowy poliestrowe, II klasa ochronności, IP65 i IP66
- orion+ Obudowy poliestrowe - Akcesoria
- Uchwyty do mocowania na ścianie
- Wkładki zamków
- Termostaty
- Grzejniki rezystancyjne
- Dławnice kablowe metryczne IP65
- Dławnice kablowe metryczne wentylowane IP66
- Prowadnice do montażu
- Blokada otwarcia drzwi
- Komplety montażowe
- orion+ System zabudowy wewnętrznej +S
- orion+ System zabudowy wewnętrznej +C
- orion+ Systemy zabudowy wewnętrznej - Akcesoria
- Rozdzielnice licznikowe
- Rozdzielnice univers i ramy szachtowe
- univers N HC 1600A System zabudowy wewnętrznej
- fw2 Rozdzielnice natynkowe i podtynkowe
- Systemy zabudowy rozdzielnic univers